板金部品は近年、板金加工技術が進化し、 その利用用途が広がったことで需要が増加、板金加工業者に注文が集中している状況です。
そのため需要と供給のバランスが崩れつつあり、かつ短期納期需要が極めて高く、お客様からは今以上の納期短縮のご要望を強くいただいていました。
例えば、今まで利用していた加工業者に部品を注文すると
「納期が長くなった」
「急ぎで対応してもらえない」
といった不安定な納期にお悩みの声や、
「納期にもう間に合わない!短期間で部品が欲しい」
「最終調整で、ブラケットやカバーの設計変更が起きた!今すぐ部品が必要」
等々・・・このような状況、悩みを抱えた経験はありませんか?
meviy「板金部品」は、そんな悩みを「納期短縮」で解消。これまでの最短3日目出荷から、最短1日目出荷を開始しました。
さらに調達しやすくなった、meviy「板金部品」。通常使いはもちろん、急ぎで調達したいときや繁忙期もお任せください。
meviyでは板金部品サービス開始後、当社独自のデジタルマニュファクチュアリングシステムを進化させ、板金加工における自動化を推進し、複数の材質・板厚で都度異なる形状でも連続で自動受注・加工が行えるようになりました。
加えて、ミスミの強みでもあるMTO品(受注製作品)の中で培った800垓のサイズバリエーションの部品を、最短2日で出荷する生産管理のノウハウを組み合わせることで、最短出荷日を1日まで短縮することを実現しました。
meviy「板金部品」では、以下の「形状」「材質・板厚」に該当する部品に対して、希望納期を標準納期から「1日目出荷」に変更できるようになりました。3Dデータをアップロードする前に、変更可能な条件の確認をお願いいたします。
曲げのない平板部品、通し穴(角穴・長穴)や成形穴(タップ穴・皿穴等)
曲げのない平板部品、通し穴(角穴・長穴)や成形穴(バーリングタップ等)
対象1:ステンレス(片研材のみ) | 仕上げ | 板厚 |
SUS304 | 片面#400研磨 | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 |
対象2:アルミ・処理無し | 表面処理 | 板厚 |
A5052 | - | 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 |
対象3:パンチングメタル全種 | 孔径×孔ピッチ | 開口率 | 板厚 |
パンチングメタル(SUS304-BA) -丸孔60°千鳥タイプ- | φ1×2p | 22.6% | 0.8 |
φ2×3p | 40.3% | 1.0 | |
φ3×5p | 32.7% | 1.0 1.5 | |
φ5×8p | 35.4% | 1.0 1.5 | |
φ8×12p | 40.2% | 1.5 |
※上記に該当しない形状の板金部品は、従来通り最短3日目出荷で対応致します。(表面処理*1ありは最短5日目出荷)
*1:表面処理…塗装、メッキ
ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
meviy は2016年に「3Dデータをアップロードするだけで即時見積もり、最短1日目出荷」を実現する、ものづくりのための革新的な部品調達プラットフォームとしてサービスを開始しました。
国内のユーザー数はその利便性の高さから急増し、7月に18,000人を突破しました。
8割以上の高リピート率を誇るなど、高い評価をいただいています。
ほぼ全ての3DCADソフトのデータ形式に対応し、これまで金型部品、試作加工品(Rapid Prototype)、FA用メカニカル部品(板金部品・切削プレート)といった幅広いサービスを展開、ものづくりの様々なシーンをカバーしています。
ミスミをご利用いただいている、全世界30万社のプロフェッショナルな製造業のお客様のご要望をもとに「meviy」を進化させ、部品調達における新たなプラットフォームとしてグローバルに発展させることにより、ものづくりプロセスの劇的な時間短縮に貢献いたします。